90°-Winkel mit konischem Außengewinde

90°-Winkel mit konischem Außengewinde
Eine Reihe von Anschlussteilen für alle Baugruppen:
Die Anschlussteile ermöglichen es, die Installation entsprechend den verschiedenen Konfigurationen zu erstellen oder anzupassen. Das große Sortiment an Leitungsverbindern und die zahlreichen Zubehörteile (Nippel, Reduzierstücke, Winkel, T-Stücke, Kreuze, Stopfen, Wanddurchführungen usw.) sind für alle Gewindegrößen erhältlich und bieten die ideale Anpassung an die vorhandenen Leitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JPL 51404
JPL 51406
JPL 51408
JPL 51410
JPL 51804
JPL 51806
JPL 51808
JPL 53806
JPL 53808
JPL 53810
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Rohr mit innen-Ø
(mm)
AG BSPT

2.00 €

10 7 Arbeitstage 4R 1/4

2.20 €

10 7 Arbeitstage 4R 1/8

2.55 €

10 7 Arbeitstage 6R 1/4

3.70 €

10 7 Arbeitstage 6R 1/8

1.63 €

10 7 Arbeitstage 6R 3/8

1.95 €

10 7 Arbeitstage 8R 1/4

2.55 €

10 7 Arbeitstage 8R 1/8

2.97 €

10 7 Arbeitstage 8R 3/8

2.97 €

10 7 Arbeitstage 10R 1/4

3.48 €

10 7 Arbeitstage 10R 3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -10::+80 Technologie Voller Durchgang Betriebsdruck 0 bis 10 bar

Technischer Support