Gerader Verbinder mit konischem Außengewinde - RID MR

Gerader Verbinder mit konischem Außengewinde - RID MR
Steckverbinder CONEX und Micro CONEX: Breites Sortiment für die unterschiedlichsten Einsatzanforderungen von Pneumatikleitungen, Zylindern, Verteilern, Pneumatiksteuerungen usw.

• Installationsfittings, mit Teflon vorbeschichtetes, konisches oder zylindrisches Gewinde mit Dichtring
• Anschlussfittings, Rohr-zu-Rohr-Verbindung (Funktionskupplungen, Ventile, Strömungswächter)
• Kompakte Mikrofittings

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RID MR0400
RID MR0600
RID MR0601
RID MR0800
RID MR0801
RID MR0802
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPT Für Schlauch mit Außen-Ø
(mm)

21.70 €

1 6 Arbeitstage R 1/84

21.90 €

1 6 Arbeitstage R 1/86

22.50 €

1 6 Arbeitstage R 1/46

22.45 €

1 6 Arbeitstage R 1/88

22.78 €

1 6 Arbeitstage R 1/48

26.90 €

1 6 Arbeitstage R 3/88

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl AISI 316 Temperatur(°C) 0 bis +120 Betriebsdruck 0 bis 16 bar

Technischer Support