Serie DMO - Mittleres Modell - Mit Gummischlauch

Serie DMO - Mittleres Modell - Mit Gummischlauch
Der automatische Schlauchaufroller ist ein unverzichtbares Ausstattungselement am Arbeitsplatz.Die Systeme sorgen für Zeitgewinn, Sicherheit und Komfort beim Einsatz von Verteilungsschläuchen.
Verteilte Fluide: Druckluft, Kaltwasser, Heißwasser, Hoch- und Niederdruck, Öle, Fette, Sauerstoff und Acetylen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DMO 0810CS
DMO 0810ES
DMO 0810IS
DMO 0815CS
DMO 0815ES
DMO 0815IS
DMO 0820CS
DMO 0820ES
DMO 0820IS
DMO 1010ES
DMO 1010IS
DMO 1015CS
DMO 1015ES
DMO 1015IS
DMO 1020CS
DMO 1020ES
DMO 1020IS
DMO 1315CS
DMO 1315ES
DMO 1315IS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ø Innen./Außen.
(mm)
Kupplung Gewicht
(kg)
Durchfluß
(l/min)
Drehbarer Eingang (BSPP) Länge
(m)

491.52 €

1 6 Arbeitstage 8 x 14CSI 0616500G 3/8 IG10

486.93 €

1 6 Arbeitstage 8 x 14ESI 0716500G 3/8 IG10

489.78 €

1 6 Arbeitstage 8 x 14ISI 0616500G 3/8 IG10

539.92 €

1 6 Arbeitstage 8 x 14CSI 0617,5350G 3/8 IG15

535.07 €

1 6 Arbeitstage 8 x 14ESI 0717,5350G 3/8 IG15

538.08 €

1 6 Arbeitstage 8 x 14ISI 0617,5350G 3/8 IG15

587.03 €

1 6 Arbeitstage 8 x 14CSI 0619260G 3/8 IG20

582.18 €

1 6 Arbeitstage 8 x 14ESI 0719260G 3/8 IG20

585.20 €

1 6 Arbeitstage 8 x 14ISI 0619260G 3/8 IG20

496.20 €

1 6 Arbeitstage 10 x 17ESI 0717900G 3/8 IG10

497.93 €

1 6 Arbeitstage 10 x 17ISI 0617833G 3/8 IG10

553.95 €

1 6 Arbeitstage 10 x 17CSI 0619700G 3/8 IG15

549.27 €

1 6 Arbeitstage 10 x 17ESI 0719700G 3/8 IG15

552.38 €

1 6 Arbeitstage 10 x 17ISI 0619700G 3/8 IG15

588.05 €

1 6 Arbeitstage 10 x 17CSI 0622660G 3/8 IG20

583.47 €

1 6 Arbeitstage 10 x 17ESI 0722660G 3/8 IG20

586.30 €

1 6 Arbeitstage 10 x 17ISI 0622660G 3/8 IG20

595.20 €

1 6 Arbeitstage 13 x 20CSI 08221400G 1/2 AG15

590.52 €

1 6 Arbeitstage 13 x 20ESI 07221400G 1/2 AG15

593.37 €

1 6 Arbeitstage 13 x 20ISI 08221400G 1/2 AG15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss Zufuhrschlauch: 1 m Max. Betriebsdruck(Bar) 12 Werkstoff Stahlgehäuse pulverbeschichtet
Technologie Schlaucheinrastung mit Sperrraste Ausgestattet mit Fester Halterung

Technischer Support