Serie DGO - Großes Modell - Mit Gummischlauch

Serie DGO - Großes Modell - Mit Gummischlauch
Der automatische Schlauchaufroller ist ein unverzichtbares Ausstattungselement am Arbeitsplatz.Die Systeme sorgen für Zeitgewinn, Sicherheit und Komfort beim Einsatz von Verteilungsschläuchen.
Verteilte Fluide: Druckluft, Kaltwasser, Heißwasser, Hoch- und Niederdruck, Öle, Fette, Sauerstoff und Acetylen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DGO 1025CS
DGO 1025ES
DGO 1025IS
DGO 1320CS
DGO 1320ES
DGO 1320IS
DGO 1610ES
DGO 1610IS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ø Innen./Außen.
(mm)
Kupplung Gewicht
(kg)
Durchfluß
(l/min)
Drehbarer Eingang
(mm)
Länge
(m)

718.85 €

1 6 Arbeitstage 10 x 17CSI 0626500G 3/8 IG25

714.18 €

1 7 Arbeitstage 10 x 17ESI 0726500G 3/8 IG25

717.12 €

1 6 Arbeitstage 10 x 17ISI 0626500G 3/8 IG25

818.87 €

1 6 Arbeitstage 13 x 20CSI 08271000G 1/2 AG20

814.10 €

1 6 Arbeitstage 13 x 20ESI 07271000G 1/2 AG20

817.22 €

1 6 Arbeitstage 13 x 20ISI 08271000G 1/2 AG20

766.62 €

1 6 Arbeitstage 16 x 23ESI 11EB273000G 1/2 AG10

764.13 €

1 6 Arbeitstage 16 x 23ISI 11EB253000G 1/2 AG10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(Bar) 12 Werkstoff Stahlgehäuse pulverbeschichtet Anschluss Zufuhrschlauch: 1 m
Technologie Schlaucheinrastung mit Sperrraste Ausgestattet mit Fester Halterung

Technischer Support