Spannblock

Spannblock
Spannblock RG Serie opti-round. Zur Aufnahme der Systemkomponenten wie z.B. Auflagestift oder Exzenterauflage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K550213
K550968
K550969
K550977
K550984
K550985
K551338
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Gewicht
(g)
Radius
(mm)
Menge

159.87 €

1 5 Arbeitstage Spannblock GKD,drehbar - opti-fix Serie. Zur Aufnahme der Systemkomponenten wie z.B. Auflagestift oder Exzenterauflage.20R851

148.03 €

1 60 Arbeitstage Spannblock RG Serie opti-round. Zur Aufnahme der Systemkomponenten wie z.B. Auflagestift oder Exzenterauflage.70R851

100.66 €

1 5 Arbeitstage Spannblock RK Serie opti-round. Zur Aufnahme der Systemkomponenten wie z.B. Auflagestift oder Exzenterauflage.20R851

177.63 €

1 60 Arbeitstage Spannblock RKD drehbar der Serie opti-round. Zur Aufnahme der Systemkomponenten wie z.B. Auflagestift oder Exzenterauflage.25R851

143.29 €

1 5 Arbeitstage Spannblock GG,drehbar - opti-fix Serie. Zur Aufnahme der Systemkomponenten wie z.B. Auflagestift oder Exzenterauflage.25R851

92.37 €

1 5 Arbeitstage Spannblock GK, drehbar - opti-fix Serie.Zur Aufnahme der Systemkomponenten wie z.B. Auflagestift oder Exzenterauflage.25R851

95.92 €

1 60 Arbeitstage Spannblock SXS für 120° Prisma K551018, 15 x 20 mmZur Aufnahme der Systemkomponenten.0--

Loading...

  1. 1

Technischer Support