Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
172-502
Leichte Ausführung | Sichtbares Licht | Emittierte Farbe | Weiß | Leistungsaufnahme(W) | 22 V / 17,4 W (Netzkabel separat erhältlich) |
---|---|---|---|---|---|
Kompatible Modelle | PJ-PLUS (Projektionsoptik 10x und 20x) | Illumination Angle(degree) | 52 | Illumination Source | LED |
LED-Lebensdauer (Referenz) | 30.000 H | Modell | LED-Ringlicht für Profilprojektoren (PJ-PLUS)jFür den Anschluss an PJ-PLUS mit 20x-Objektiv ist der Dämpfungsring 12AAX044 erforderlich. |
Sie befinden sich auf der Seite für LED-Ringlicht (PJ-PLUS), die Teilenummer ist 172-502.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 172-502.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften