M Plan Apo NUV 10X

M Plan Apo NUV 10X
Eigenschaften:
unendlich korrigiert
geeignet für Laseranwendungen und Hellfeldmikroskopie
großer Arbeitsabstand
hochwertige plan-apochromatische Optik
wellenlängenkorrigiert für den sichtbaren bis nahinfraroten Bereich (1800 nm)
Versionen für höhere Laserleistung verfügbar (M Plan Apo NIR HR)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

378-809-5

Teilenummer
378-809-5
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4,500.00 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewicht(g) 255 Korrigierte Wellenlänge(nm) 355-620 Sichtfeld 2(mm) 0,48 x 0,64
Sichtfeld 1(mm) ø2,4 Vergrößerung 10x Modell M Plan ApoNUV 10X
Arbeitsabstand(mm) 30,5 Abkürzungen in der Tabelle(mm) N.A.: Numerische AperturW.D.: ArbeitsabstandP.D.: Parfokaler Abstandf: BrennweiteR: AuflösungsvermögenD.F.: SchärfentiefeSichtfeld 1: Reales Sichtfeld mit Okular ø24 mmSichtfeld 2: Reales Sichtfeld mit 1/2"-Sensor Funktionen Nahultraviolettes Licht korrigiertM Plan Apo NUV für HellfeldmikroskopieKompatibel mit Mikroskopen der Serien VMU und FS70.

Sie befinden sich auf der Seite für M Plan Apo NUV 10X, die Teilenummer ist 378-809-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 378-809-5.

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support