M Plan Apo NIR

M Plan Apo NIR
Eigenschaften:
unendlich korrigiert
geeignet für Laseranwendungen und Hellfeldmikroskopie
großer Arbeitsabstand
hochwertige plan-apochromatische Optik
wellenlängenkorrigiert für den sichtbaren bis nahinfraroten Bereich (1800 nm)
Versionen für höhere Laserleistung verfügbar (M Plan Apo NIR HR)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
378-824-16
378-826-15
378-864-15
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Korrigierte Wellenlänge
(nm)
Sichtfeld 2
(mm)
Sichtfeld 1
(mm)
Vergrößerung Modell Arbeitsabstand
(mm)

2,631.58 €

1 60 Arbeitstage 300-0,24 x 0,32ø1,220xM Plan Apo NIR 20X-

3,473.68 €

1 60 Arbeitstage 335480-18000,05 x 0,06ø0,24100xM Plan Apo NIR 100XIn Air: 12

11,763.16 €

1 60 Arbeitstage 490-0,05 x 0,06ø0,24100xM Plan Apo NIR HR 100X-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abkürzungen in der Tabelle(mm) N.A.: Numerische AperturW.D.: ArbeitsabstandP.D.: Parfokaler Abstandf: BrennweiteR: AuflösungsvermögenD.F.: SchärfentiefeSichtfeld 1: Reales Sichtfeld mit Okular ø24 mmSichtfeld 2: Reales Sichtfeld mit 1/2"-Sensor

Technischer Support