LCD Plan Apo NIR 20X (t0.7)

LCD Plan Apo NIR 20X (t0.7)
Eigenschaften:
geeignet für Hellfeldmikroskopie und Laseranwendungen durch 0,7 oder 1,1 mm dickes Glas (z. B. LCD-Abdeckungen)
großer Arbeitsabstand
hochwertige plan-apochromatische Optik
wellenlängekorrigiert für den sichtbaren bis nahinfraroten Bereich (1800 nm)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

378-821-16

Teilenummer
378-821-16
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3,421.05 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewicht(g) 305 Korrigierte Wellenlänge(nm) 480-1800 Sichtfeld 2(mm) 0,24 x 0,32
Sichtfeld 1(mm) ø1,2 Vergrößerung 20x Modell LCD Plan Apo NIR 20X (t0.7)
Abkürzungen in der Tabelle(mm) N.A.: Numerische Apertur
W.D.: Arbeitsabstand
P.D.: Parfokaler Abstand
f: Brennweite
R: Auflösungsvermögen
D.F.: Schärfentiefe
Sichtfeld 1: Reales Sichtfeld mit Okular ø24 mm
Sichtfeld 2: Reales Sichtfeld mit 1/2"-Sensor

Sie befinden sich auf der Seite für LCD Plan Apo NIR 20X (t0.7), die Teilenummer ist 378-821-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 378-821-16.

Technischer Support