4K-HDMI-Kamera mit C-Mount und flachem Gehäuse

4K-HDMI-Kamera mit C-Mount und flachem Gehäuse
Kompromisslose 4K-Mikroskopkamera
Eine Mikroskopkamera mit vielen fortschrittlichen Funktionen, die dabei dennoch sehr benutzerfreundlich ist. Die H4KFWSD08DPX erzeugt hochauflösende Bilder mit lebendigen, natürlichen Farben, die sich auch für kritische Anwendungen wie die Pathologie eignen.
Die H4KFWSD08DPX bietet dem Anwender eine komfortable und benutzerfreundliche Bedienung am Bildschirm, wodurch die Bewertung von Proben, Messungen und die Dokumentation in hoher Auflösung erleichtert wird. Für fortgeschrittene Anwendungen hat der Anwender die Möglichkeit, die Kamera über USB 3.0, GE oder WiFi mit einem PC zu verbinden und DeltaPix InSight zu nutzen, um weitere Analysen durchzuführen. Darüber hinaus bietet diese Kamera eine völlig neue Plattform für pädagogische Anwendungen, da sie ihr Bild direkt auf Android-Smartphones streamen kann, wodurch Bilder und Videos einfach mit Schülern geteilt werden können.

USB 3.0, WiFi, HDMI und GE-Interface
Großer, rückwärtig belichteter Exmor-Sensor von Sony
Auflösung: 3840 x 2160 Pixel
Livebild mit 60 fps in voller Auflösung (HDMI)
Integrierte 4K-Videoaufzeichnung
Integrierte fortschrittliche Messfunktionen
Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch
Kostenlose Android-App
DeltaPix InSight Basic Moderne BenutzeroberflächeDeltaPix InSight verfügt über eine moderne und intuitive Benutzeroberfläche, die auf dem aus Microsoft Office 2010/2016 bekannten Menüband basiert. Die Funktionen wurden logisch gruppiert, und das Programm ist einfach zu bedienen. DeltaPix InSight ist eine modulare Software, die es dem Anwender ermöglicht, Module nach Bedarf zu erwerben, was DeltaPix InSight sehr effizient und erschwinglich macht.KalibrierungJedes optische Gerät, Objektiv und jede Kamera kann individuell kalibriert werden. Auf diese Weise können mehrere Mikroskope und andere optische Systeme mit der gleichen Software-Installation verwaltet werden. Die Kalibrierungen können individuell oder für alle Benutzer des Computers freigegeben sein.Messungen und BeschriftungenMessungen und Beschriftungen sind ein wichtiger Bestandteil jeder Qualitätskontrolle. Durch eine Vielzahl von Funktionen in DeltaPix InSight erhalten Sie präzise und reproduzierbare Ergebnisse:LinealEllipseWinkelDreipunkt-KreisKreismittelpunktabstandAbstand Punkt zu LinieBerichteMessergebnisse und Bilder können einfach in eine Microsoft Excel-Tabelle exportiert werden. Dies ermöglicht eine flexible Weiterverarbeitung der Daten. Außerdem kann der Bericht als PDF-Datei gespeichert werden. Für die Berichterstellung ist weder die Installation von Microsoft Excel noch eines PDF-Writers erforderlich. Messdaten aus mehreren Objektmessungen können für statistische Zwecke in einer CSV-Datei angehängt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

63AAA516

Teilenummer
63AAA516
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,565.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für 4K-HDMI-Kamera mit C-Mount und flachem Gehäuse, die Teilenummer ist 63AAA516.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 63AAA516.

Technischer Support