Präzisionsschraubstock

Präzisionsschraubstock
Aus legiertem Werkzeugstahl, gehärtet und feinstgeläppt
Mit waagerecht eingeschlifenem Prisma in der beweglichen Backe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
930-601
930-602
930-606
930-607
930-611
930-612
930-630
930-631
930-632
930-633
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Parallelism
(mm)
Parallelism
(μm)

1,918.42 €

1 5 Arbeitstage 40,002 / 100-

2,600.53 €

1 5 Arbeitstage 7,60,002 / 100-

1,726.58 €

1 5 Arbeitstage 3-0,002 / 100

2,600.53 €

1 5 Arbeitstage 5,8-0,002 / 100

1,577.37 €

1 5 Arbeitstage 1,60,002 / 100-

5,073.16 €

1 5 Arbeitstage 17,40,002 / 100-

1,193.68 €

1 5 Arbeitstage 0,38-0,002 / 100

1,705.26 €

1 5 Arbeitstage 1-0,002 / 100

4,625.53 €

1 60 Arbeitstage 13,5-0,002 / 100

8,654.21 €

1 5 Arbeitstage 28,7-0,002 / 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rechtwinkligkeit(mm) 0,005 / 100

Technischer Support