Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
930-620 |
930-621 |
930-622 |
930-623 |
930-624 |
930-625 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,794.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2,7 | |||
5,328.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5,3 | |||
7,950.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11 | |||
5,456.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4,5 | |||
5,456.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5,9 | |||
9,251.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7,4 |
Loading...
Parallelism(mm) | 0,002 / 100 | Winkelabweichung bei 45°(inch) | ±15 | Rechtwinkligkeit(mm) | 0,005 / 100 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften