Zusammengesetzte Präzisionssinusplatte

Zusammengesetzte Präzisionssinusplatte
Der Sinusschraubstock bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
- Besteht aus Werkzeugstahl, ist gehärtet und präzisionsgeschliffen.
- Die genaue Winkeleinstellung erfolgt durch Endmaße, max. 45°.
- 930-626 Das Werkstück kann durch Gewindelöcher und Stopper an der Seite auf der Plattenoberfläche befestigt werden.
- 930-628 und 930-629 können den Winkel in zwei Richtungen einstellen die gerade im Winkel gehen.
- 930-629 Permanentmagnet-Spannfutter ist adaptiert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
930-628
930-629
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Bemerkungen

10,785.79 €

1 5 Arbeitstage 11,3Verbundachsentyp mit Winkel in zwei Richtungen Mit M6-Klemmlöchern

13,855.26 €

1 5 Arbeitstage 16,5Verbundachsentyp Mit hebelbetätigtem Magnetspannfutter

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Parallelism(mm) 0,002 / 100 Winkelabweichung bei 45°(inch) ±15 Rechtwinkligkeit(mm) 0,005 / 100

Technischer Support