Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
80850-120120180
Ausführung | Quadratisch | Material Grundkörper | Polyamid | Benennung | Energieführungskette |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Nicht zu öffnen | B=Breite(mm) | 12 | B1=Breite(mm) | 18 |
L=Länge(mm) | 1003 | H=Höhe(mm) | 12 | H1=Höhe(mm) | 15 |
E(mm) | 51 | M(mm) | 95 | N(mm) | 45 |
G=Anzahl Glieder(mm) | 59 | R(mm) | 18 | Anschlusselement | 80850-01-12012 |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein | Gewicht (ERP)(kg) | 0.1408 |
Gewicht ca.(kg/m) | 0.13 |
Sie befinden sich auf der Seite für Energieketten Kunststoff Innenhöhe 12 mm, nicht zu öffnen (80850), die Teilenummer ist 80850-120120180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 80850-120120180.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften