Zugentlastung / polyamid (80850-93)

Zugentlastung / polyamid (80850-93)
· Integrierbar im Anschlusselement

· Wartungsfreundlich und einfach zu montieren

· Stabile Bauweise, hohe Lebensdauer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
80850-93-45100
80850-93-45150
80850-93-45200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
Passend zu Gewicht (ERP)
(kg)

2.19 €

1 4 Arbeitstage 10080850-90-45100...0.0133

3.06 €

1 4 Arbeitstage 15080850-90-45150...0.0206

4.22 €

1 4 Arbeitstage 20080850-90-45200...0.0225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Benennung Zugentlastung H=Höhe(mm) 45
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support