Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
80850-91-45100 |
80850-91-45150 |
80850-91-45200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | A1 (mm) | B=Breite (mm) | Passend zu | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 113 | 126 | 100 | 80850-90-45100... | 0.2882 | ||
44.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 163 | 176 | 150 | 80850-90-45150... | 0.3265 | ||
44.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 213 | 226 | 200 | 80850-90-45200... | 0.3825 |
Loading...
Ausführung | Dazugehörige Komponenten | Material Grundkörper | Polyamid | Benennung | Anschlusselement |
---|---|---|---|---|---|
H=Höhe(mm) | 45 | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
A1(mm)
B=Breite(mm)
Passend zu
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften