Zugentlastung / polyamid (80850-33)

Zugentlastung / polyamid (80850-33)
· Integrierbar im Anschlusselement

· Wartungsfreundlich und einfach zu montieren

· Stabile Bauweise, hohe Lebensdauer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
80850-33-35076
80850-33-35103
80850-33-35150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
Passend zu Gewicht (ERP)
(kg)

1.32 €

1 4 Arbeitstage 7680850-30-35076...0.0110

1.32 €

1 4 Arbeitstage 10380850-30-35103...0.0160

1.32 €

1 4 Arbeitstage 15080850-30-35150...0.0232

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Benennung Zugentlastung H=Höhe(mm) 35
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support