Trennsteg Kunststoff für Energieketten, Innenhöhe 35 mm (80850-32)

Trennsteg Kunststoff für Energieketten, Innenhöhe 35 mm (80850-32)
· Unterteilt die Leitungen innerhalb der Energieführungskette

· Leitungsschonend durch abgerundete Kanten

· Wartungsfreundlich und einfach zu montieren

· Stabile Bauweise, hohe Lebensdauer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

80850-32-35

Teilenummer
80850-32-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.32 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dazugehörige Komponenten Material Grundkörper Polyamid Benennung Trennsteg
H=Höhe(mm) 35 Passend zu 80850-30-... RoHS Ja
PL Edelstahl Nein REACh Nein Gewicht (ERP)(kg) 0.0023

Sie befinden sich auf der Seite für Trennsteg Kunststoff für Energieketten, Innenhöhe 35 mm (80850-32), die Teilenummer ist 80850-32-35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 80850-32-35.

Technischer Support