Zugentlastung Kunststoff für Energieketten, Innenhöhe 25 mm (80850-23)

Zugentlastung Kunststoff für Energieketten, Innenhöhe 25 mm (80850-23)
· Integrierbar im Anschlusselement

· Wartungsfreundlich und einfach zu montieren

· Stabile Bauweise, hohe Lebensdauer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

80850-23-25

Teilenummer
80850-23-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.40 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dazugehörige Komponenten Material Grundkörper Polyamid Benennung Zugentlastung
B3(mm) 10 H=Höhe(mm) 25 Passend zu 80850-20-...
RoHS Ja PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 0.0010

Sie befinden sich auf der Seite für Zugentlastung Kunststoff für Energieketten, Innenhöhe 25 mm (80850-23), die Teilenummer ist 80850-23-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 80850-23-25.

Technischer Support