Trennsteg / polyamid (80850-22)

Trennsteg / polyamid (80850-22)
· Unterteilt die Leitungen innerhalb der Energieführungskette

· Leitungsschonend durch abgerundete Kanten

· Wartungsfreundlich und einfach zu montieren

· Stabile Bauweise, hohe Lebensdauer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

80850-22-25

Teilenummer
80850-22-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.32 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Benennung Trennsteg H=Höhe(mm) 25
Passend zu 80850-20-... RoHS ja PL Edelstahl nein
Gewicht (ERP)(kg) 0.0015

Sie befinden sich auf der Seite für Trennsteg / polyamid (80850-22), die Teilenummer ist 80850-22-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 80850-22-25.

Technischer Support