Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
80850-21-25040 |
80850-21-25060 |
80850-21-25103 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | Passend zu | B2 (mm) | A (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 80850-20-25040... | 61 | 51 | 0.1112 | ||
9.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 80850-20-25060... | 81 | 71 | 0.1184 | ||
10.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 103 | 80850-20-25103... | 124 | 114 | 0.1376 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Benennung | Anschlusselement | H=Höhe(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
Passend zu
B2(mm)
A(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften