Trennsteg / polyamid (80850-12) (Teilenummern - CAD Download)

Trennsteg / polyamid (80850-12)
· Unterteilt die Leitungen innerhalb der Energieführungskette

· Leitungsschonend durch abgerundete Kanten

· Wartungsfreundlich und einfach zu montieren

· Stabile Bauweise, hohe Lebensdauer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

80850-12-17

Teilenummer
80850-12-17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.32 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Benennung Trennsteg H=Höhe(mm) 17
Passend zu 80850-10-... RoHS ja PL Edelstahl nein
REACh nein Gewicht (ERP)(kg) 0.0006

Sie befinden sich auf der Seite für Trennsteg / polyamid (80850-12), die Teilenummer ist 80850-12-17.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 80850-12-17.

Technischer Support