Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
80850-01-12012
Material Grundkörper | Polyamid | Benennung | Anschlusselement | H=Höhe(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
B=Breite(mm) | 12 | Passend zu | 80850-120120180 | RoHS | ja |
PL Edelstahl | nein | Gewicht (ERP)(kg) | 0.0145 |
Sie befinden sich auf der Seite für Anschlusselement / polyamid (80850), die Teilenummer ist 80850-01-12012.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 80850-01-12012.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften