Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
80850-90-451001003 |
80850-90-451001503 |
80850-90-451002003 |
80850-90-451501003 |
80850-90-451501503 |
80850-90-451502003 |
80850-90-452001003 |
80850-90-452001503 |
80850-90-452002003 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | E (mm) | R (mm) | N (mm) | M (mm) | Anschlusselement | B=Breite (mm) | B1=Breite (mm) | Zugentlastung | Gewicht (ERP) (kg) | Gewicht ca. (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 264 | 100 | 200 | 450 | 80850-91-45100 | 100 | 122 | 80850-93-45100 | 1.9600 | 1.87 | ||
110.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 364 | 150 | 250 | 605 | 80850-91-45100 | 100 | 122 | 80850-93-45100 | 1.9400 | 1.87 | ||
110.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 464 | 200 | 300 | 765 | 80850-91-45100 | 100 | 122 | 80850-93-45100 | 1.9500 | 1.87 | ||
113.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 264 | 100 | 200 | 450 | 80850-91-451150 | 150 | 172 | 80850-93-45150 | 2.2300 | 2.13 | ||
113.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 364 | 150 | 250 | 605 | 80850-91-451150 | 150 | 172 | 80850-93-45150 | 2.2000 | 2.13 | ||
113.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 464 | 200 | 300 | 765 | 80850-91-451150 | 150 | 172 | 80850-93-45150 | 2.2100 | 2.13 | ||
118.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 264 | 100 | 200 | 450 | 80850-91-451200 | 200 | 222 | 80850-93-45200 | 2.6400 | 2.39 | ||
118.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 364 | 150 | 250 | 605 | 80850-91-451200 | 200 | 222 | 80850-93-45200 | 2.6100 | 2.39 | ||
118.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 464 | 200 | 300 | 765 | 80850-91-451200 | 200 | 222 | 80850-93-45200 | 2.6200 | 2.39 |
Loading...
L=Länge(mm) | 1005 | Ausführung 1 | beidseitig zu öffnen | Material Grundkörper | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Energieführungskette | G=Anzahl Glieder(mm) | 15 | H=Höhe(mm) | 45 |
H1=Höhe(mm) | 64 | Trennsteg | 80850-92-45 | RoHS | ja |
PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
E(mm)
R(mm)
N(mm)
M(mm)
Anschlusselement
B=Breite(mm)
B1=Breite(mm)
Zugentlastung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften