Energieketten Kunststoff Innenhöhe 35 mm, im Innenradius zu öffnen (80850-30)

Energieketten Kunststoff Innenhöhe 35 mm, im Innenradius zu öffnen (80850-30)
· Kunststoffkette mit hoher Torsionssteifigkeit

· Für lange Verfahrwege geeignet

· Im Innenradius zu öffnen

· Schnelles Verkürzen/Verlängern möglich

· UV-beständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
80850-30-350760651
80850-30-350761001
80850-30-350761501
80850-30-351030651
80850-30-351031001
80850-30-351031501
80850-30-351500651
80850-30-351501001
80850-30-351501501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1=Breite
(mm)
E
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
R
(mm)
Anschlusselement Zugentlastung Gewicht (ERP)
(kg)
Gewicht ca.
(kg/m)

76.99 €

1 4 Arbeitstage 7692.51803101696580850-31-3507680850-33-350761.25001.22

76.99 €

1 4 Arbeitstage 7692.525042020410080850-31-3507680850-33-350761.23001.22

76.99 €

1 4 Arbeitstage 7692.535058025415080850-31-3507680850-33-350761.22001.22

80.84 €

1 4 Arbeitstage 103119.51803101696580850-31-3510380850-33-351031.30001.32

80.84 €

1 4 Arbeitstage 103119.525042020410080850-31-3510380850-33-351031.34001.32

80.84 €

1 4 Arbeitstage 103119.535058025415080850-31-3510380850-33-351031.33001.32

84.81 €

1 4 Arbeitstage 150166.51803101696580850-31-3515080850-33-351501.51001.5

84.81 €

1 4 Arbeitstage 150166.525042020410080850-31-3515080850-33-351501.48001.5

84.81 €

1 4 Arbeitstage 150166.535058025415080850-31-3515080850-33-351501.48001.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Quadratisch Material Grundkörper Polyamid Benennung Energieführungskette
Ausführung 1 Im innenradius zu öffnen L=Länge(mm) 1040 H=Höhe(mm) 35
H1=Höhe(mm) 50 G=Anzahl Glieder(mm) 20 Trennsteg 80850-32-35
RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support