Energieführungskette im innenradius zu öffnen / polyamid (80850-20)

Energieführungskette im innenradius zu öffnen / polyamid (80850-20)
· Kunststoffkette mit hoher Torsionssteifigkeit

· Für lange Verfahrwege geeignet

· Im Innenradius zu öffnen

· Schnelles Verkürzen/Verlängern möglich

· Wartungsarm

· UV-beständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
80850-20-250400501
80850-20-250400751
80850-20-250401001
80850-20-250600501
80850-20-250600751
80850-20-250601001
80850-20-251030501
80850-20-251030751
80850-20-251031001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
E
(mm)
R
(mm)
N
(mm)
M
(mm)
Anschlusselement B=Breite
(mm)
B1=Breite
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)
Gewicht ca.
(kg/m)

60.21 €

1 4 Arbeitstage 1385011525080850-21-2504040570.81550.9

60.21 €

1 4 Arbeitstage 1887514032580850-21-2504040570.82940.9

60.21 €

1 4 Arbeitstage 23810016540580850-21-2504040570.83630.9

61.12 €

1 4 Arbeitstage 1385011525080850-21-2506060770.89870.95

61.12 €

1 4 Arbeitstage 1887514032580850-21-2506060770.91090.95

61.12 €

1 4 Arbeitstage 23810016540580850-21-2506060770.92170.95

63.65 €

1 4 Arbeitstage 1385011525080850-21-251031031201.09001.15

63.65 €

1 4 Arbeitstage 1887514032580850-21-251031031201.10001.15

63.65 €

1 4 Arbeitstage 23810016540580850-21-251031031201.18001.15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L=Länge(mm) 990 Ausführung 1 im Innenradius zu öffnen Material Grundkörper Polyamid
Benennung Energieführungskette G=Anzahl Glieder(mm) 22 H=Höhe(mm) 25
H1=Höhe(mm) 38 Trennsteg 80850-22-25 Zugentlastung 80850-23-25
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support