Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
80850-10-170250281 |
80850-10-170250381 |
80850-10-170250601 |
80850-10-170500281 |
80850-10-170500381 |
80850-10-170500601 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | E (mm) | R (mm) | N (mm) | M (mm) | Anschlusselement | B=Breite (mm) | B1=Breite (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | Gewicht ca. (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 79 | 28 | 68.5 | 146 | 80850-11-17025 | 25 | 36 | 0.3563 | 0.37 | ||
36.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 99 | 38 | 78.5 | 177 | 80850-11-17025 | 25 | 36 | 0.3582 | 0.37 | ||
36.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 143 | 60 | 100.5 | 246 | 80850-11-17025 | 25 | 36 | 0.3574 | 0.37 | ||
38.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 79 | 28 | 68.5 | 146 | 80850-11-17050 | 50 | 61 | 0.4321 | 0.43 | ||
38.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 99 | 38 | 78.5 | 177 | 80850-11-17050 | 50 | 61 | 0.4282 | 0.43 | ||
38.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 143 | 60 | 100.5 | 246 | 80850-11-17050 | 50 | 61 | 0.4280 | 0.43 |
Loading...
L=Länge(mm) | 986 | Ausführung 1 | im Innenradius zu öffnen | Material Grundkörper | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Energieführungskette | G=Anzahl Glieder(mm) | 34 | H=Höhe(mm) | 17 |
H1=Höhe(mm) | 23 | Trennsteg | 80850-12-17 | Zugentlastung | in Anschlusselement integriert |
RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
E(mm)
R(mm)
N(mm)
M(mm)
Anschlusselement
B=Breite(mm)
B1=Breite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften