O-ring nitrilkautschuk (23900)

O-ring nitrilkautschuk (23900)
· Dichtelemente zur Abdichtung gegen flüssige oder gasförmige Medien

· Für statische und untergeordnete dynamische Anwendungen geeignet

· Radial und axial dichtend einbaubar

· Hohe Abriebfestigkeit

· Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23900-100074102
23900-100100100
23900-100107127
23900-100120100
23900-100142152
23900-100150100
23900-100150150
23900-100200100
23900-100200150
23900-100240190
23900-100250100
23900-100250120
23900-100250150
23900-100257178
23900-100260120
23900-100290178
23900-100300100
23900-100300150
23900-100300200
23900-100310160
23900-100317178
23900-100330240
23900-100340190
23900-100350100
23900-100350120
23900-100350150
23900-100350300
23900-100360200
23900-100363262
23900-100368178
23900-100400100
23900-100400120
23900-100400150
23900-100400200
23900-100400250
23900-100400300
23900-100420190
23900-100430240
23900-100442262
23900-100447178
23900-100450100
23900-100450150
23900-100450200
23900-100460200
23900-100490190
23900-100500100
23900-100500150
23900-100500200
23900-100500250
23900-100500300
23900-100500350
23900-100510160
23900-100523262
23900-100528178
23900-100550100
23900-100550150
23900-100550200
23900-100570190
23900-100600100
23900-100600150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Innendurchmesser D2=Schnurstärke Gewicht (ERP)
(kg)

0.39 €

1 4 Arbeitstage 0.741.020.0000

0.40 €

1 4 Arbeitstage 110.0000

0.39 €

1 4 Arbeitstage 1.071.270.0000

0.39 €

1 4 Arbeitstage 1.210.0050

0.39 €

1 4 Arbeitstage 1.421.520.0000

0.39 €

1 4 Arbeitstage 1.510.0000

0.39 €

1 4 Arbeitstage 1.51.50.0000

0.40 €

1 4 Arbeitstage 210.0000

0.39 €

1 4 Arbeitstage 21.50.0000

0.39 €

1 4 Arbeitstage 2.41.90.0001

0.40 €

1 4 Arbeitstage 2.510.0000

0.40 €

1 4 Arbeitstage 2.51.20.0000

0.39 €

1 4 Arbeitstage 2.51.50.0000

0.36 €

1 4 Arbeitstage 2.571.780.0000

0.41 €

1 4 Arbeitstage 2.61.20.0000

0.36 €

1 4 Arbeitstage 2.91.780.0000

0.40 €

1 4 Arbeitstage 310.0000

0.39 €

1 4 Arbeitstage 31.50.0001

0.39 €

1 4 Arbeitstage 320.0000

0.40 €

1 4 Arbeitstage 3.11.60.0000

0.37 €

1 4 Arbeitstage 3.171.780.0001

0.43 €

1 4 Arbeitstage 3.32.40.0001

0.39 €

1 4 Arbeitstage 3.41.90.0050

0.40 €

1 4 Arbeitstage 3.510.0000

0.46 €

1 4 Arbeitstage 3.51.20.0000

0.40 €

1 4 Arbeitstage 3.51.50.0000

0.54 €

1 4 Arbeitstage 3.530.0050

0.40 €

1 4 Arbeitstage 3.620.0001

0.43 €

1 4 Arbeitstage 3.632.620.0050

0.36 €

1 4 Arbeitstage 3.681.780.0001

0.41 €

1 4 Arbeitstage 410.0000

0.46 €

1 4 Arbeitstage 41.20.0050

0.41 €

1 4 Arbeitstage 41.50.0001

0.40 €

1 4 Arbeitstage 420.0001

0.44 €

1 4 Arbeitstage 42.50.0001

0.54 €

1 4 Arbeitstage 430.0002

0.36 €

1 4 Arbeitstage 4.21.90.0001

0.43 €

1 4 Arbeitstage 4.32.40.0050

0.40 €

1 4 Arbeitstage 4.422.620.0001

0.37 €

1 4 Arbeitstage 4.471.780.0001

0.41 €

1 4 Arbeitstage 4.510.0000

0.43 €

1 4 Arbeitstage 4.51.50.0001

0.40 €

1 4 Arbeitstage 4.520.0001

0.40 €

1 4 Arbeitstage 4.620.0001

0.36 €

1 4 Arbeitstage 4.91.90.0001

0.43 €

1 4 Arbeitstage 510.0000

0.43 €

1 4 Arbeitstage 51.50.0000

0.40 €

1 4 Arbeitstage 520.0002

0.44 €

1 4 Arbeitstage 52.50.0002

0.54 €

1 4 Arbeitstage 530.0002

0.75 €

1 4 Arbeitstage 53.50.0050

0.44 €

1 4 Arbeitstage 5.11.60.0000

0.43 €

1 4 Arbeitstage 5.232.620.0002

0.39 €

1 4 Arbeitstage 5.281.780.0000

0.43 €

1 4 Arbeitstage 5.510.0001

0.44 €

1 4 Arbeitstage 5.51.50.0001

0.41 €

1 4 Arbeitstage 5.520.0001

0.36 €

1 4 Arbeitstage 5.71.90.0001

0.44 €

1 4 Arbeitstage 610.0000

0.44 €

1 4 Arbeitstage 61.50.0000

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Nitrilkautschuk Benennung O-Ring RoHS ja

Technischer Support