Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03150-11-1000815 |
03150-11-1001221 |
03150-11-1001626 |
03150-11-1002035 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Durchmesser | D1 | G | L=Länge | L1 | SW | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.6 | 11.9 | M8 | 15 | 7.5 | 4 | 0.0000 | ||
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 11.9 | M12 | 21 | 11.5 | 4 | 0.0053 | ||
2.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 15.9 | M16 | 26 | 15 | 5 | 0.0123 | ||
6.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 19.9 | M20 | 35 | 19 | 5 | 0.0257 |
Loading...
Form | A | Benennung | Schutzstopfen | Material Grundkörper | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | mit Innensechskant | Ausführung 2 | ohne O-Ring | RoHS | ja |
PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Durchmesser
D1
G
L=Länge
L1
SW
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften