Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03150-11-2100815 |
03150-11-2101221 |
03150-11-2101626 |
03150-11-2102035 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Durchmesser | D1 | G | L=Länge | L1 | SW | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.6 | 11.9 | M8 | 15 | 7.5 | 4 | 0.0026 | ||
2.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 11.9 | M12 | 21 | 11.5 | 4 | 0.0000 | ||
3.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 15.9 | M16 | 26 | 15 | 5 | 0.0124 | ||
7.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 19.9 | M20 | 35 | 19 | 5 | 0.0261 |
Loading...
Material Komponente | Nitrilkautschuk | Form | B | Benennung | Schutzstopfen |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Aluminium | Ausführung 1 | mit Innensechskant | Ausführung 2 | mit O-Ring |
RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Durchmesser
D1
G
L=Länge
L1
SW
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften