Schutzstopfen mit schlitz / mit O-ring / form C / aluminium (03150)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03150-11-3110815
03150-11-3111221
03150-11-3111626
03150-11-3112035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser D1 G L=Länge L1 Gewicht (ERP)
(kg)

3.82 €

1 4 Arbeitstage 11.911.9M8157.50.0027

2.64 €

1 4 Arbeitstage 11.911.9M122111.50.0055

3.11 €

1 4 Arbeitstage 15.915.9M1626150.0128

7.08 €

1 4 Arbeitstage 19.919.9M2035190.0270

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Nitrilkautschuk Form C Benennung Schutzstopfen
Material Grundkörper Aluminium N 2 Ausführung 1 mit Schlitz
Ausführung 2 mit O-Ring RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support