Dichtring DIN 7603 / kupfer oder aluminium (23901)

Dichtring DIN 7603 / kupfer oder aluminium (23901)
· Sehr gute Dichteigenschaften (statisch)

· Verhindern das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen

· Hohe mechanische Stabilität unter Druck

· Hohe Temperaturbeständigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23901-110400080
23901-110500075
23901-110650095
23901-110800115
23901-111000135
23901-111200155
23901-111200160
23901-111400180
23901-111400200
23901-111600200
23901-111700210
23901-111800220
23901-112000240
23901-112100260
23901-112200270
23901-112400290
23901-112600310
23901-112700320
23901-113000360
23901-113300390
23901-113600420
23901-113800440
23901-114200490
23901-114500520
23901-114800550
23901-115000570
23901-115200600
23901-115600640
23901-116000680
23901-210400080
23901-210500075
23901-210650095
23901-210800115
23901-211000135
23901-211200155
23901-211200160
23901-211400180
23901-211400200
23901-211600200
23901-211700210
23901-211800220
23901-212000240
23901-212100260
23901-212200270
23901-212400290
23901-212600310
23901-212700320
23901-213000360
23901-213300390
23901-214200490
23901-214500520
23901-214800550
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Innendurchmesser D2=Außendurchmesser H Material Grundkörper Nenngröße Passend für Gewinde
(mm)
Passend für Gewinde Zoll

0.14 €

1 4 Arbeitstage 4.27.91Kupfer4x8--

0.14 €

1 4 Arbeitstage 5.27.41Kupfer5x7.5--

0.14 €

1 4 Arbeitstage 6.79.41Kupfer6.5x9.5--

0.14 €

1 4 Arbeitstage 8.211.41Kupfer8x11.5M8x1-

0.14 €

1 4 Arbeitstage 10.213.41Kupfer10x13.5M10x1G1/8

0.18 €

1 4 Arbeitstage 12.215.41.5Kupfer12x15.5M12x1.5-

0.22 €

1 4 Arbeitstage 12.215.91.5Kupfer12x16M12x1.5-

0.32 €

1 4 Arbeitstage 14.217.91.5Kupfer14x18M14x1.5G1/4

0.32 €

1 4 Arbeitstage 14.219.91.5Kupfer14x20M14x1.5G1/4

0.28 €

1 4 Arbeitstage 16.219.91.5Kupfer16x20M16x1.5-

0.39 €

1 4 Arbeitstage 17.220.91.5Kupfer17x21-G3/8

0.41 €

1 4 Arbeitstage 18.221.91.5Kupfer18x22M18x1.5-

0.46 €

1 4 Arbeitstage 20.223.91.5Kupfer20x24M20x1.5-

0.48 €

1 4 Arbeitstage 21.225.91.5Kupfer21x26-G1/2

0.51 €

1 4 Arbeitstage 22.226.91.5Kupfer22x27M22x1.5-

0.72 €

1 4 Arbeitstage 24.328.92Kupfer24x29M24x1.5-

0.94 €

1 4 Arbeitstage 26.330.92Kupfer26x31M26x1.5-

0.95 €

1 4 Arbeitstage 27.331.92Kupfer27x32M27x2G3/4

1.12 €

1 4 Arbeitstage 30.335.92Kupfer30x36M30x1.5G7/8

1.44 €

1 4 Arbeitstage 33.338.92Kupfer33x39M33x2G1

1.70 €

1 4 Arbeitstage 36.341.92Kupfer36x42M36x1.5-

1.81 €

1 4 Arbeitstage 38.343.92Kupfer38x44M38x1.5G1 1/8

1.96 €

1 4 Arbeitstage 42.348.92Kupfer42x49M42x1.5G1 1/4

1.97 €

1 4 Arbeitstage 45.351.92Kupfer45x52M45x1.5-

2.61 €

1 4 Arbeitstage 48.354.92Kupfer48x55M48x1.5G1 1/2

2.65 €

1 4 Arbeitstage 50.256.92Kupfer50x57--

3.35 €

1 4 Arbeitstage 52.559.82.5Kupfer52x60M52x1.5-

3.93 €

1 4 Arbeitstage 56.563.82.5Kupfer56x64M56x2-

4.53 €

1 4 Arbeitstage 60.567.82.5Kupfer60x68M60x2G2

0.14 €

1 4 Arbeitstage 4.27.91Aluminium4x8--

0.14 €

1 4 Arbeitstage 5.27.41Aluminium5x7.5--

0.14 €

1 4 Arbeitstage 6.79.41Aluminium6.5x9.5--

0.14 €

1 4 Arbeitstage 8.211.41Aluminium8x11.5M8x1-

0.14 €

1 4 Arbeitstage 10.213.41Aluminium10x13.5M10x1G1/8

0.14 €

1 4 Arbeitstage 12.215.41.5Aluminium12x15.5M12x1.5-

0.14 €

1 4 Arbeitstage 12.215.91.5Aluminium12x16M12x1.5-

0.14 €

1 4 Arbeitstage 14.217.91.5Aluminium14x18M14x1.5G1/4

0.14 €

1 4 Arbeitstage 14.219.91.5Aluminium14x20M14x1.5G1/4

0.14 €

1 4 Arbeitstage 16.219.91.5Aluminium16x20M16x1.5-

0.14 €

1 4 Arbeitstage 17.220.91.5Aluminium17x21-G3/8

0.14 €

1 4 Arbeitstage 18.221.91.5Aluminium18x22M18x1.5-

0.19 €

1 4 Arbeitstage 20.223.91.5Aluminium20x24M20x1.5-

0.23 €

1 4 Arbeitstage 21.225.91.5Aluminium21x26-G1/2

0.26 €

1 4 Arbeitstage 22.226.91.5Aluminium22x27M22x1.5-

0.35 €

1 4 Arbeitstage 24.328.92Aluminium24x29M24x1.5-

0.41 €

1 4 Arbeitstage 26.330.92Aluminium26x31M26x1.5-

0.50 €

1 4 Arbeitstage 27.331.92Aluminium27x32M27x2G3/4

0.51 €

1 4 Arbeitstage 30.335.92Aluminium30x36M30x1.5G7/8

1.44 €

1 4 Arbeitstage 33.338.92Aluminium33x39M33x2G1

1.63 €

1 4 Arbeitstage 42.348.92Aluminium42x49M42x1.5G1 1/4

1.82 €

1 4 Arbeitstage 45.351.92Aluminium45x52M45x1.5-

2.03 €

1 4 Arbeitstage 48.354.92Aluminium48x55M48x1.5G1 1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A Benennung Dichtring RoHS ja
PL Edelstahl nein Gewicht (ERP)(kg) 0.0010

Technischer Support