Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form B (07337-20)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07337-20-008165
07337-20-008215
07337-20-008265
07337-20-008315
07337-20-010205
07337-20-010255
07337-20-010305
07337-20-010405
07337-20-010455
07337-20-010555
07337-20-010655
07337-20-012245
07337-20-012295
07337-20-012345
07337-20-012395
07337-20-012445
07337-20-012545
07337-20-016340
07337-20-016390
07337-20-016440
07337-20-016490
07337-20-016540
07337-20-016590
07337-20-018580
07337-20-020320
07337-20-020420
07337-20-020470
07337-20-020520
07337-20-020570
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
A
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
K
(mm)
W Z1
(mm)
Z2
(mm)

1.61 €

1 4 Arbeitstage 816.514233.521

1.74 €

1 4 Arbeitstage 821.514233.521

2.48 €

1 4 Arbeitstage 826.514233.521

2.84 €

1 4 Arbeitstage 831.514233.521

2.03 €

1 4 Arbeitstage 1020.5183.244.521

4.94 €

1 4 Arbeitstage 1025.5183.244.521

2.95 €

1 4 Arbeitstage 1030.5183.244.521

3.63 €

1 4 Arbeitstage 1040.5183.244.521

3.71 €

1 4 Arbeitstage 1045.5183.244.521

3.78 €

1 4 Arbeitstage 1055.5183.244.521

4.26 €

1 4 Arbeitstage 1065.5183.244.521

3.45 €

1 4 Arbeitstage 1224.5203.245.531.6

3.63 €

1 4 Arbeitstage 1229.5203.245.531.6

3.93 €

1 4 Arbeitstage 1234.5203.245.531.6

4.00 €

1 4 Arbeitstage 1239.5203.245.531.6

4.18 €

1 4 Arbeitstage 1244.5203.245.531.6

4.49 €

1 4 Arbeitstage 1254.5203.245.531.6

3.67 €

1 4 Arbeitstage 16342544.5631.6

3.96 €

1 4 Arbeitstage 16392544.5631.6

4.31 €

1 4 Arbeitstage 16442544.5631.6

4.31 €

1 4 Arbeitstage 16492544.5631.6

4.61 €

1 4 Arbeitstage 16542544.5631.6

5.20 €

1 4 Arbeitstage 16592544.5631.6

8.25 €

1 4 Arbeitstage 18582855731.6

7.66 €

1 4 Arbeitstage 20323055842

7.76 €

1 4 Arbeitstage 20423055842

7.76 €

1 4 Arbeitstage 20473055842

8.14 €

1 4 Arbeitstage 20523055842

9.16 €

1 4 Arbeitstage 20573055842

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kopfform mit Bund Werkstoff Stahl Form B
Benennung Bolzen Oberfläche Grundkörper Galvanisch verzinkt Ausführung 1 Mit kopf
RoHS Ja PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 0.0100

Technischer Support