Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2 | L=Länge | D1=Außendurchmesser | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 20 | 10 | 0.0063 | ||
10.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 30 | 10 | 0.0100 | ||
11.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 40 | 10 | 0.0100 | ||
11.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 50 | 10 | 0.0100 | ||
12.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 63 | 10 | 0.0197 | ||
12.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 80 | 10 | 0.0100 | ||
10.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 30 | 12.5 | 0.0100 | ||
11.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 40 | 12.5 | 0.0100 | ||
11.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 50 | 12.5 | 0.0100 | ||
12.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 63 | 12.5 | 0.0100 | ||
12.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 80 | 12.5 | 0.0100 | ||
13.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 100 | 12.5 | 0.0100 | ||
10.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 20 | 13 | 0.0100 | ||
10.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 30 | 13 | 0.0100 | ||
11.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 40 | 13 | 0.0218 | ||
11.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 50 | 13 | 0.0100 | ||
12.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 63 | 13 | 0.0100 | ||
12.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 80 | 13 | 0.0100 | ||
13.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 100 | 13 | 0.0100 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 30 | 16 | 0.0100 | ||
12.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 40 | 16 | 0.0100 | ||
12.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 50 | 16 | 0.0100 | ||
13.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 60 | 16 | 0.0100 | ||
13.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 63 | 16 | 0.0100 | ||
14.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 80 | 16 | 0.0100 | ||
14.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 100 | 16 | 0.0100 | ||
16.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 125 | 16 | 0.1003 | ||
17.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 160 | 16 | 0.0100 | ||
18.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 200 | 16 | 0.0100 | ||
12.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 30 | 19 | 0.0100 | ||
13.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 40 | 19 | 0.0100 | ||
14.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 50 | 19 | 0.0100 | ||
14.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 60 | 19 | 0.0100 | ||
14.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 63 | 19 | 0.0100 | ||
16.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 80 | 19 | 0.0100 | ||
17.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 100 | 19 | 0.0100 | ||
19.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 125 | 19 | 0.0100 | ||
23.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 200 | 19 | 0.0100 | ||
12.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 30 | 20 | 0.0100 | ||
13.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 40 | 20 | 0.0100 | ||
14.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 50 | 20 | 0.0100 | ||
14.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 60 | 20 | 0.0100 | ||
14.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 63 | 20 | 0.0100 | ||
16.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 80 | 20 | 0.0100 | ||
17.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 100 | 20 | 0.0100 | ||
19.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 125 | 20 | 0.0100 | ||
23.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 200 | 20 | 0.0100 | ||
14.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 50 | 25 | 0.0100 | ||
16.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 60 | 25 | 0.0100 | ||
17.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 63 | 25 | 0.0100 | ||
17.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 70 | 25 | 0.0100 | ||
17.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 80 | 25 | 0.0100 | ||
18.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 90 | 25 | 0.0100 | ||
19.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 100 | 25 | 0.0100 | ||
21.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 125 | 25 | 0.0100 | ||
28.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 200 | 25 | 0.0100 | ||
17.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 70 | 30 | 0.0100 | ||
18.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 80 | 30 | 0.0100 | ||
20.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 90 | 30 | 0.0100 | ||
20.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 100 | 30 | 0.0100 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | RoHS | ja |
---|---|---|---|---|---|
PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2
L=Länge
D1=Außendurchmesser
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften