Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27670-1006 |
27670-1308 |
27670-1610 |
27670-1612 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2=Gewinde | α | A | D1 | E | F (kN) | L | L3 | M (Nm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 20° | 25 | 10 | 12 | 2.5 | 23.5 | 11 | 5.2 | 12.4 | 0.0342 | ||
40.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 24° | 30 | 13 | 16 | 5 | 29.5 | 13 | 8.8 | 13.2 | 0.0700 | ||
44.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 28° | 35 | 16 | 20 | 7.5 | 36 | 16 | 14.5 | 16.4 | 0.1151 | ||
46.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 28° | 35 | 16 | 24 | 7.5 | 36 | 16 | 14.5 | 16.4 | 0.1164 |
Loading...
Form | A | Benennung | Axialgelenk | Ausführung 1 | feststellbar |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2=Gewinde
α
A
D1
E
F(kN)
L
L3
M(Nm)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften