Aialgelenk feststellbar / form B (27670)

Aialgelenk feststellbar / form B (27670)
· Zur Aufnahme von Zugkräften

· Über die Klemmmutter kann die Beweglichkeit der Kugel beeinflusst werden

· Diverse Anbindungsmöglichkeiten über Innen- oder Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27670-21006
27670-21308
27670-21610
27670-21612
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Gewinde α A D1 E F
(kN)
L L3 M
(Nm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

33.87 €

1 4 Arbeitstage M620°2110122.523.5115.212.40.0374

40.24 €

1 4 Arbeitstage M824°261314529.5138.813.20.0775

44.91 €

1 4 Arbeitstage M1028°3516167.5361614.516.40.1415

47.29 €

1 4 Arbeitstage M1228°3516167.5361614.516.40.1544

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form B Benennung Axialgelenk Ausführung 1 feststellbar
RoHS ja

Technischer Support