Axialgelenke für Zugkräfte einstellbar, Form C (27670)

Axialgelenke für Zugkräfte einstellbar, Form C (27670)
· Zur Aufnahme von Zugkräften

· Über die Klemmmutter kann die Beweglichkeit der Kugel beeinflusst werden

· Diverse Anbindungsmöglichkeiten über Innen- oder Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27670-31006
27670-31308
27670-31610
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde M α
(deg)
A
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
F
(kN)
M
(Nm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

33.22 €

1 4 Arbeitstage [M6] M62021101223.52.55.212.40.0360

39.61 €

1 4 Arbeitstage [M8] M82426131429.558.813.20.0757

43.84 €

1 4 Arbeitstage [M10] M1028351616367.514.516.40.1379

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenkköpfe Gelenkkopf, Ausführung Gerade Verbindungskugel Benennung Axialgelenk
Form C Ausführung 1 Feststellbar RoHS Ja

Technischer Support