Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27670-41006 |
27670-41308 |
27670-41610 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde M | α (deg) | A (mm) | D1 (mm) | E (mm) | L (mm) | F (kN) | M (Nm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | [M6] M6 | 20 | 25 | 10 | 12 | 23.5 | 2.5 | 5.2 | 12.4 | 0.0333 | ||
38.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | [M8] M8 | 24 | 30 | 13 | 16 | 29.5 | 5 | 8.8 | 13.2 | 0.0682 | ||
42.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | [M10] M10 | 28 | 35 | 16 | 20 | 36 | 7.5 | 14.5 | 16.4 | 0.1127 |
Loading...
Ausführung | Gelenkköpfe | Gelenkkopf, Ausführung | Gerade Verbindungskugel | Benennung | Axialgelenk |
---|---|---|---|---|---|
Form | D | Ausführung 1 | Feststellbar | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde M
α(deg)
A(mm)
D1(mm)
E(mm)
L(mm)
F(kN)
M(Nm)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften