Gelenkkopf schwenkwinkel 30° / aluminium (21170)

Gelenkkopf schwenkwinkel 30° / aluminium (21170)
· Mit Kugelkopf ausgestattet

· Um 360° um die eigene Achse drehbar

· Passend zu diversen Positioniersystemen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21170-04
21170-08
21170-12
21170-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A D=Außendurchmesser D1 D2 D3 D4 F
(N)
H=Höhe H1 H2 M
(Nm)
T Anziehdrehmoment Klemmschrauben
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

106.52 €

1 4 Arbeitstage 19291022M3330025115.533.51.110.0318

120.93 €

1 4 Arbeitstage 30461336M447003515.5784.52.550.1359

161.57 €

1 4 Arbeitstage 46752460M662200542311306.68.60.5191

497.93 €

1 4 Arbeitstage 9215040130M10109000105492015011423.6200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Ausführung 2 klemmbar Benennung Gelenkkopf
Ausführung 1 Schwenkwinkel 30° RoHS ja

Technischer Support