Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Ausführung 2 | D1=Gewinde | α | Tragzahlen statisch (kN) | Tragzahlen dynamisch (kN) | A | B | D=Befestigungsbohrung | H | H1 | K | L=Gewindelänge | L1 | L2 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Automatenstahl | Rechtsgewinde | M5x0.8 | 13 | 6 | 5.7 | 33 | 18 | 5 | 8 | 6 | 11.11 | 19 | 9 | 42 | 0.0130 | ||
11.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Automatenstahl | Rechtsgewinde | M6x1.0 | 13 | 7.65 | 7.2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 6.75 | 12.7 | 21 | 10 | 46 | 0.0200 | ||
13.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Automatenstahl | Rechtsgewinde | M8x1.25 | 14 | 12.9 | 11.6 | 42 | 24 | 8 | 12 | 9 | 15.875 | 25 | 12 | 54 | 0.0330 | ||
11.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Automatenstahl | Linksgewinde | M5x0.8 | 13 | 6 | 5.7 | 33 | 18 | 5 | 8 | 6 | 11.11 | 19 | 9 | 42 | 0.0130 | ||
11.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Automatenstahl | Linksgewinde | M6x1.0 | 13 | 7.65 | 7.2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 6.75 | 12.7 | 21 | 10 | 46 | 0.0200 | ||
13.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Automatenstahl | Linksgewinde | M8x1.25 | 14 | 12.9 | 11.6 | 42 | 24 | 8 | 12 | 9 | 15.875 | 25 | 12 | 54 | 0.0330 | ||
14.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Automatenstahl | Rechtsgewinde | M10x1.5 | 13 | 18 | 14.5 | 48 | 28 | 10 | 14 | 10.5 | 19.05 | 28 | 14 | 62 | 0.0560 | ||
19.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | Automatenstahl | Rechtsgewinde | M12x1.75 | 13 | 24 | 17 | 54 | 32 | 12 | 16 | 12 | 22.225 | 32 | 16 | 70 | 0.0870 | ||
24.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Rechtsgewinde | M16x2.0 | 15 | 39 | 28.5 | 66 | 42 | 16 | 21 | 15 | 28.575 | 37 | 21 | 87 | 0.1890 | ||
41.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Rechtsgewinde | M20x1.5 | 14 | 57 | 42.5 | 78 | 50 | 20 | 25 | 18 | 34.925 | 45 | 25 | 103 | 0.3480 | ||
55.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Rechtsgewinde | M22x1.5 | 15 | 68 | 57 | 84 | 54 | 22 | 28 | 20 | 38.1 | 48 | 27 | 111 | 0.4430 | ||
72.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Rechtsgewinde | M24x2.0 | 15 | 85 | 68 | 94 | 60 | 25 | 31 | 22 | 42.86 | 55 | 30 | 124 | 0.6000 | ||
87.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Rechtsgewinde | M30x2.0 | 17 | 114 | 88 | 110 | 70 | 30 | 37 | 25 | 50.8 | 66 | 35 | 145 | 1.0300 | ||
119.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Rechtsgewinde | M36x2 | 16 | 142 | 106 | 140 | 81 | 35 | 43 | 28 | 57.15 | 85 | 40 | 180.5 | 1.6000 | ||
183.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Rechtsgewinde | M42x2 | 17 | 171 | 125 | 150 | 91 | 40 | 49 | 33 | 66.67 | 90 | 45 | 195.5 | 2.5000 | ||
14.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Automatenstahl | Linksgewinde | M10x1.5 | 13 | 18 | 14.5 | 48 | 28 | 10 | 14 | 10.5 | 19.05 | 28 | 14 | 62 | 0.0560 | ||
19.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | Automatenstahl | Linksgewinde | M12x1.75 | 13 | 24 | 17 | 54 | 32 | 12 | 16 | 12 | 22.225 | 32 | 16 | 70 | 0.0870 | ||
24.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Linksgewinde | M16x2.0 | 15 | 39 | 28.5 | 66 | 42 | 16 | 21 | 15 | 28.575 | 37 | 21 | 87 | 0.1890 | ||
41.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Linksgewinde | M20x1.5 | 14 | 57 | 42.5 | 78 | 50 | 20 | 25 | 18 | 34.925 | 45 | 25 | 103 | 0.3480 | ||
55.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Linksgewinde | M22x1.5 | 15 | 68 | 57 | 84 | 54 | 22 | 28 | 20 | 38.1 | 48 | 27 | 111 | 0.4430 | ||
69.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Linksgewinde | M24x2.0 | 15 | 85 | 68 | 94 | 60 | 25 | 31 | 22 | 42.86 | 55 | 30 | 124 | 0.6000 | ||
87.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Linksgewinde | M30x2.0 | 17 | 114 | 88 | 110 | 70 | 30 | 37 | 25 | 50.8 | 66 | 35 | 145 | 1.0300 | ||
119.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Linksgewinde | M36x2 | 16 | 142 | 106 | 140 | 81 | 35 | 43 | 28 | 57.15 | 85 | 40 | 180.5 | 1.6000 | ||
183.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Linksgewinde | M42x2 | 17 | 171 | 125 | 150 | 91 | 40 | 49 | 33 | 66.67 | 90 | 45 | 195.5 | 2.5000 |
Loading...
Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Material Komponente | Bronze | Benennung | Gelenkkopf |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Außengewinde | Ausführung 1 | mit Gleitlagerung | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Ausführung 2
D1=Gewinde
α
Tragzahlen statisch(kN)
Tragzahlen dynamisch(kN)
A
B
D=Befestigungsbohrung
H
H1
K
L=Gewindelänge
L1
L2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften