Gelenkkopf DIN 12240-1 mit schmiernippel / außengewinde / stahl (27627)

Gelenkkopf DIN 12240-1 mit schmiernippel / außengewinde / stahl (27627)
· Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet

· Nachschmierbar

· Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27627-02-05
27627-02-06
27627-02-08
27627-02-051
27627-02-061
27627-02-081
27627-02-10
27627-02-12
27627-02-14
27627-02-16
27627-02-18
27627-02-20
27627-02-22
27627-02-25
27627-02-30
27627-02-101
27627-02-121
27627-02-141
27627-02-161
27627-02-181
27627-02-201
27627-02-221
27627-02-251
27627-02-301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Ausführung 2 D1=Gewinde α Tragzahlen statisch
(kN)
Tragzahlen dynamisch
(kN)
A B D=Befestigungsbohrung D2 H H1 K L=Gewindelänge L1 RoHS Gewicht (ERP)
(kg)

9.58 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewindeM5x0.8135.73.25331657.78611.112041ja0.0130

9.77 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewindeM6x1.0137.24.3361868.9696.7512.72245ja0.0200

10.46 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewindeM8x1.251411.67.24222810.412915.8752553ja0.0330

9.58 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewindeM5x0.8135.73.25331657.78611.112041-0.0130

9.77 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewindeM6x1.0137.24.3361868.9696.7512.72245-0.0200

10.46 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewindeM8x1.251411.67.24222810.412915.8752553-0.0330

12.79 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewindeM10x1.51314.51048261012.91410.519.052961ja0.0560

15.84 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewindeM12x1.75131713.454301215.4161222.2253369ja0.0870

19.83 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewindeM14x2.016241760341416.91913.525.43677ja0.1890

25.61 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewindeM16x2.01528.521.666401619.4211528.5754086-0.3480

34.98 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewindeM18x1.51542.52672441821.92316.531.754494-0.4430

39.41 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewindeM20x1.51452.531.578502024.4251834.92547103-0.6000

50.31 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewindeM22x1.515573884542225.8282038.15111-1.0300

59.66 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewindeM24x2.0156847.594602529.6312242.8657124-1.6000

81.54 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewindeM30x2.0178864110703034.8372550.866145-2.5000

12.79 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewindeM10x1.51314.51048261012.91410.519.052961-0.0560

15.84 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewindeM12x1.75131713.454301215.4161222.2253369-0.0870

19.83 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewindeM14x2.016241760341416.91913.525.43677-0.1890

25.61 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewindeM16x2.01528.521.666401619.4211528.5754086-0.3480

34.98 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewindeM18x1.51542.52672441821.92316.531.754494-0.4430

39.41 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewindeM20x1.51452.531.578502024.4251834.92547103-0.6000

50.31 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewindeM22x1.515573884542225.8282038.15111-1.0300

59.66 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewindeM24x2.0156847.594602529.6312242.8657124-1.6000

81.54 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewindeM30x2.0178864110703034.8372550.866145-2.5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper verzinkt Material Komponente Bronze Benennung Gelenkkopf
Gewindeart Außengewinde Ausführung 1 mit Schmiernippel PL Edelstahl nein

Technischer Support