Gelenkkopf DIN ISO 12240-1 mit schmiernippel / innengewinde / stahl (27628)

Gelenkkopf DIN ISO 12240-1 mit schmiernippel / innengewinde / stahl (27628)
· Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet

· Nachschmierbar

· Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27628-02-05
27628-02-06
27628-02-08
27628-02-051
27628-02-061
27628-02-081
27628-02-10
27628-02-12
27628-02-14
27628-02-16
27628-02-18
27628-02-20
27628-02-22
27628-02-25
27628-02-30
27628-02-101
27628-02-121
27628-02-141
27628-02-161
27628-02-181
27628-02-201
27628-02-221
27628-02-251
27628-02-301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Ausführung 2 D1=Gewinde α Tragzahlen statisch
(kN)
Tragzahlen dynamisch
(kN)
A B B1 D=Befestigungsbohrung D2 D3 D4 H H1 K L=Gewindelänge L1 SW RoHS Gewicht (ERP)
(kg)

9.58 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewindeM5x0.8135.73.252716458.5117.78611.1110359ja0.0130

9.77 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewindeM6x1.0137.24.330185610138.9696.7512.7123911ja0.0200

10.46 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewindeM8x1.251411.67.236225812.51610.412915.875164714ja0.0330

9.58 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewindeM5x0.8135.73.252716458.5117.78611.1110359-0.0130

9.77 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewindeM6x1.0137.24.330185610138.9696.7512.7123911-0.0200

10.46 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewindeM8x1.251411.67.236225812.51610.412915.875164714-0.0330

12.79 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewindeM10x1.51314.51043266.510151912.91410.519.05205617ja0.0560

15.84 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewindeM12x1.75131713.450306.51217.52215.4161222.225226519-0.0870

19.83 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewindeM14x2.01624175734814202516.91913.525.4257422-0.1890

25.61 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewindeM16x2.01528.521.66440816222719.4211528.575288422-0.3480

34.98 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewindeM18x1.51542.52671441018253121.92316.531.75329327-0.4430

39.41 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewindeM20x1.51442.531.57750102027.53424.4251834.9253310230-0.6000

44.73 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewindeM22x1.515573884541222303825.8282038.13711132-1.0300

59.66 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewindeM24x2.0156847.59460122533.54229.6312242.864212436-1.6000

87.37 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewindeM30x2.0178864110701530405034.8372550.85114541-2.5000

12.79 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewindeM10x1.51314.51043266.510151912.91410.519.05205617-0.0560

15.84 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewindeM12x1.75131713.450306.51217.52215.4161222.225226519-0.0870

19.83 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewindeM14x2.01624175734814202516.91913.525.4257422-0.1890

25.61 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewindeM16x2.01528.521.66440816222719.4211528.575288422-0.3480

34.98 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewindeM18x1.51542.52671441018253121.92316.531.75329327-0.2960

39.41 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewindeM20x1.51442.531.57750102027.53424.4251834.9253310230-0.6000

50.31 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewindeM22x1.515573884541222303825.8282038.13711132-1.0300

59.66 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewindeM24x2.0156847.59460122533.54229.6312242.864212436-1.6000

87.37 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewindeM30x2.0178864110701530405034.8372550.85114541-2.5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper verzinkt Material Komponente Bronze Benennung Gelenkkopf
Gewindeart Innengewinde Ausführung 1 mit Schmiernippel PL Edelstahl nein

Technischer Support