Gelenkkopf DIN ISO 12240-1 mit gleitlagerung / außengewinde / edelstahl (27629)

Gelenkkopf DIN ISO 12240-1 mit gleitlagerung / außengewinde / edelstahl (27629)
· Gelenkkugel gehärtet

· Gleitlager wartungsfrei

· Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27629-01-05
27629-01-06
27629-01-08
27629-01-051
27629-01-061
27629-01-081
27629-01-10
27629-01-12
27629-01-16
27629-01-20
27629-01-22
27629-01-25
27629-01-30
27629-01-101
27629-01-121
27629-01-161
27629-01-201
27629-01-221
27629-01-251
27629-01-301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 2 D1=Gewinde α Tragzahlen statisch
(kN)
Tragzahlen dynamisch
(kN)
A B D=Befestigungsbohrung DIN ISO H H1 K L=Gewindelänge L1 L2 RoHS Gewicht (ERP)
(kg)

29.82 €

1 4 Arbeitstage RechtsgewindeM5x0.81365.733185-8611.1119942-0.0140

29.82 €

1 4 Arbeitstage RechtsgewindeM6x1.0137.657.236206-96.7512.7211046-0.0200

31.33 €

1 4 Arbeitstage RechtsgewindeM8x1.251412.911.642248-12915.875251254-0.0380

29.82 €

1 4 Arbeitstage LinksgewindeM5x0.81365.733185-8611.1119942-0.0140

31.81 €

1 4 Arbeitstage LinksgewindeM6x1.0137.657.236206-96.7512.7211046-0.0200

31.33 €

1 4 Arbeitstage LinksgewindeM8x1.251412.911.642248-12915.875251254-0.0380

35.80 €

1 4 Arbeitstage RechtsgewindeM10x1.5131814.5482810-1410.519.05281462-0.0615

41.79 €

1 4 Arbeitstage RechtsgewindeM12x1.75132417543212-161222.225321670-0.0870

74.60 €

1 4 Arbeitstage RechtsgewindeM16x2.0153928.5664216-211528.575372187-0.1290

106.11 €

1 4 Arbeitstage RechtsgewindeM20x1.5145742.5785020DIN ISO 12240-1251834.9254525103ja0.3480

118.27 €

1 4 Arbeitstage RechtsgewindeM22x1.5156857845422DIN ISO 12240-1282038.14827111ja0.4430

150.52 €

1 4 Arbeitstage RechtsgewindeM24x2.0158568946025-312242.865530124-0.6000

198.40 €

1 4 Arbeitstage RechtsgewindeM30x2.017114881107030-372550.86635145-1.0300

35.80 €

1 4 Arbeitstage LinksgewindeM10x1.5131814.5482810-1410.519.05281462-0.0615

41.79 €

1 4 Arbeitstage LinksgewindeM12x1.75132417543212-161222.225321670-0.0870

74.60 €

1 4 Arbeitstage LinksgewindeM16x2.0153928.5664216-211528.575372187-0.1290

106.11 €

1 4 Arbeitstage LinksgewindeM20x1.5145742.5785020DIN ISO 12240-1251834.9254525103ja0.3480

118.27 €

1 4 Arbeitstage LinksgewindeM22x1.5156857845422DIN ISO 12240-1282038.14827111ja0.4430

150.52 €

1 4 Arbeitstage LinksgewindeM24x2.0158568946025-312242.865530124-0.6000

198.40 €

1 4 Arbeitstage LinksgewindeM30x2.017114881107030-372550.86635145-1.0300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Edelstahl Benennung Gelenkkopf
Oberfläche Komponente poliert Gewindeart Außengewinde Ausführung 1 mit Gleitlagerung
PL Edelstahl ja

Technischer Support