Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-1 wartungsfrei (27630-01)

Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-1 wartungsfrei (27630-01)
· Gelenkkugel gehärtet

· Gleitlager wartungsfrei

· Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27630-01-05
27630-01-06
27630-01-08
27630-01-051
27630-01-061
27630-01-081
27630-01-10
27630-01-12
27630-01-16
27630-01-20
27630-01-22
27630-01-25
27630-01-30
27630-01-101
27630-01-10125
27630-01-101251
27630-01-121
27630-01-12125
27630-01-121251
27630-01-161
27630-01-1615
27630-01-16151
27630-01-201
27630-01-221
27630-01-251
27630-01-301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde M α
(deg)
Ausführung 2 A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Tragzahlen statisch
(kN)
Tragzahlen dynamisch
(kN)
DIN ISO RoHS Gewicht (ERP)
(kg)

26.51 €

1 4 Arbeitstage [M5] M5x0.813Rechtsgewinde2718458.5118611.111036965.7--0.0180

26.51 €

1 4 Arbeitstage [M6] M6x1.013Rechtsgewinde302056101396.7512.71240117.657.2--0.0270

27.83 €

1 4 Arbeitstage [M8] M8x1.2514Rechtsgewinde36245812.51612915.87516481412.911.6--0.0460

26.51 €

1 4 Arbeitstage [M5] M5x0.813Linksgewinde2718458.5118611.111036965.7--0.0180

26.51 €

1 4 Arbeitstage [M6] M6x1.013Linksgewinde302056101396.7512.71240117.657.2--0.0270

27.83 €

1 4 Arbeitstage [M8] M8x1.2514Linksgewinde36245812.51612915.87516481412.911.6--0.0460

31.82 €

1 4 Arbeitstage [M10] M10x1.513Rechtsgewinde43286.51015191410.519.052057171814.5--0.0760

37.15 €

1 4 Arbeitstage [M12] M12x1.7513Rechtsgewinde50326.51217.522161222.2252266192417--0.1150

66.31 €

1 4 Arbeitstage [M16] M16x2.015Rechtsgewinde64428162227211528.5752885223928.5--0.3000

106.11 €

1 4 Arbeitstage [M20] M20x1.514Rechtsgewinde7750102027.534251834.92533102305742.5--0.4150

119.33 €

1 4 Arbeitstage [M22] M22x1.515Rechtsgewinde845412223038282038.137111326857--0.5400

150.52 €

1 4 Arbeitstage [M24] M24x2.015Rechtsgewinde9160122533.542312242.8642124368568--0.7500

198.40 €

1 4 Arbeitstage [M30] M30x2.017Rechtsgewinde1107015304050372550.8511454111488--1.1300

31.82 €

1 4 Arbeitstage [M10] M10x1.513Linksgewinde43286.51015191410.519.052057171814.5--0.0760

31.82 €

1 4 Arbeitstage [M10] M10x1.2513Rechtsgewinde43286.51015191410.519.052057171814.5DIN ISO 12240-1Ja0.0760

31.82 €

1 4 Arbeitstage [M10] M10x1.2513Linksgewinde43286.51015191410.519.052057171814.5DIN ISO 12240-1Ja0.0760

37.15 €

1 4 Arbeitstage [M12] M12x1.7513Linksgewinde50326.51217.522161222.2252266192417--0.1150

37.15 €

1 4 Arbeitstage [M12] M12x1.2513Rechtsgewinde50326.51217.522161222.2252266192417DIN ISO 12240-1Ja0.1150

37.15 €

1 4 Arbeitstage [M12] M12x1.2513Linksgewinde50326.51217.522161222.2252266192417DIN ISO 12240-1Ja0.1150

66.31 €

1 4 Arbeitstage [M16] M16x2.015Linksgewinde64428162227211528.5752885223928.5--0.3000

66.31 €

1 4 Arbeitstage [M16] M16x1.515Rechtsgewinde64428162227211528.5752885223928.5DIN ISO 12240-1Ja0.3000

66.31 €

1 4 Arbeitstage [M16] M16x1.515Linksgewinde64428162227211528.5752885223928.5DIN ISO 12240-1Ja0.3000

106.11 €

1 4 Arbeitstage [M20] M20x1.514Linksgewinde7750102027.534251834.92533102305742.5--0.4150

119.33 €

1 4 Arbeitstage [M22] M22x1.515Linksgewinde845412223038282038.137111326857--0.5400

150.52 €

1 4 Arbeitstage [M24] M24x2.015Linksgewinde9160122533.542312242.8642124368568--0.7500

198.40 €

1 4 Arbeitstage [M30] M30x2.017Linksgewinde1107015304050372550.8511454111488--1.1300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenkköpfe Gelenkkopf, Ausführung Standard Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl
Benennung Gelenkkopf Oberfläche Grundkörper Poliert Material Komponente Edelstahl
Ausführung 1 Mit gleitlagerung Gewindeart Innengewinde PL Edelstahl Ja

Technischer Support