Gelenkkopf DIN ISO 12240-1 mit gleitlagerung / außengewinde / stahl (27631)

Gelenkkopf DIN ISO 12240-1 mit gleitlagerung / außengewinde / stahl (27631)
· Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet

· Gleitlager wartungsfrei

· Platzsparend

· Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27631-01-06
27631-01-08
27631-01-061
27631-01-081
27631-01-10
27631-01-12
27631-01-17
27631-01-20
27631-01-25
27631-01-30
27631-01-101
27631-01-121
27631-01-171
27631-01-201
27631-01-251
27631-01-301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Ausführung 2 D1=Gewinde α Tragzahlen statisch
(kN)
Tragzahlen dynamisch
(kN)
A B D=Befestigungsbohrung H H1 K L=Gewindelänge L1 L2 RoHS Gewicht (ERP)
(kg)

12.42 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewindeM6x1.0138.153.63621664.410181246.5-0.0160

13.30 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewindeM8x1.251512.95.85422488613221454-0.0280

12.42 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewindeM6x1.0138.153.63621664.410181246.5-0.0160

13.30 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewindeM8x1.251512.95.85422488613221454-0.0280

14.08 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewindeM10x1.51217.68.654829109716261562.5-0.0500

15.75 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewindeM12x1.751124.511.454341210818281871ja0.0860

23.16 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewindeM16x2.0104522.4694617141125362392-0.1900

36.46 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewindeM20x1.596031.57853201613294327104.5-0.3200

48.38 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewindeM24x2.078351946425201735.55332126-0.5600

66.46 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewindeM30x2.0611066.51107330221940.76537146.5-0.8900

14.08 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewindeM10x1.51217.68.654829109716261562.5-0.0500

15.75 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewindeM12x1.751124.511.454341210818281871ja0.0860

23.16 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewindeM16x2.0104522.4694617141125362392-0.1900

36.46 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewindeM20x1.596031.57853201613294327104.5-0.3200

48.38 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewindeM24x2.078351946425201735.55332126-0.5600

66.46 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewindeM30x2.0611066.51107330221940.76537146.5-0.8900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper verzinkt Material Komponente Wälzlagerstahl Benennung Gelenkkopf
Gewindeart Außengewinde Ausführung 1 mit Gleitlagerung PL Edelstahl nein

Technischer Support