Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Ausführung 2 | D1=Gewinde | α | Tragzahlen statisch (kN) | Tragzahlen dynamisch (kN) | A | B | B1 | D=Befestigungsbohrung | D2 | D3 | H | H1 | K | L=Gewindelänge | L1 | SW | RoHS | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Automatenstahl | Rechtsgewinde | M6x1.0 | 13 | 8.15 | 3.6 | 30 | 21 | 5 | 6 | 10 | 13 | 6 | 4.4 | 10 | 11 | 40.5 | 11 | - | 0.0160 | ||
13.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Automatenstahl | Rechtsgewinde | M8x1.25 | 15 | 12.9 | 5.85 | 36 | 24 | 5 | 8 | 12.5 | 16 | 8 | 6 | 13 | 15 | 48 | 14 | - | 0.0280 | ||
12.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Automatenstahl | Linksgewinde | M6x1.0 | 13 | 8.15 | 3.6 | 30 | 21 | 5 | 6 | 10 | 13 | 6 | 4.4 | 10 | 11 | 40.5 | 11 | - | 0.0160 | ||
13.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Automatenstahl | Linksgewinde | M8x1.25 | 15 | 12.9 | 5.85 | 36 | 24 | 5 | 8 | 12.5 | 16 | 8 | 6 | 13 | 15 | 48 | 14 | - | 0.0280 | ||
14.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Automatenstahl | Rechtsgewinde | M10x1.5 | 12 | 17.6 | 8.65 | 43 | 29 | 6.5 | 10 | 15 | 19 | 9 | 7 | 16 | 20 | 57.5 | 17 | - | 0.0500 | ||
15.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Automatenstahl | Rechtsgewinde | M12x1.75 | 11 | 24.5 | 11.4 | 50 | 34 | 6.5 | 12 | 17.5 | 22 | 10 | 8 | 18 | 23 | 67 | 19 | - | 0.0860 | ||
23.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Rechtsgewinde | M16x2.0 | 10 | 45 | 22.4 | 67 | 46 | 10 | 17 | 24 | 30 | 14 | 14 | 25 | 34 | 90 | 27 | - | 0.1900 | ||
36.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Rechtsgewinde | M20x1.5 | 9 | 60 | 31.5 | 77 | 53 | 10 | 20 | 27.5 | 35 | 16 | 16 | 29 | 40 | 103.5 | 32 | - | 0.3200 | ||
48.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Rechtsgewinde | M24x2.0 | 7 | 83 | 51 | 94 | 64 | 12 | 25 | 33.5 | 42 | 20 | 20 | 35.5 | 48 | 126 | 36 | - | 0.5600 | ||
66.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Rechtsgewinde | M30x2.0 | 6 | 110 | 66.5 | 110 | 73 | 15 | 30 | 40 | 50 | 22 | 22 | 40.7 | 56 | 146.5 | 41 | - | 0.8900 | ||
14.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Automatenstahl | Linksgewinde | M10x1.5 | 12 | 17.6 | 8.65 | 43 | 29 | 6.5 | 10 | 15 | 19 | 9 | 7 | 16 | 20 | 57.5 | 17 | - | 0.0500 | ||
14.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Automatenstahl | Rechtsgewinde | M10x1.25 | 12 | 17.6 | 8.65 | 43 | 29 | 6.5 | 10 | 15 | 19 | 9 | 7 | 16 | 20 | 57.5 | 17 | ja | 0.0500 | ||
14.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Automatenstahl | Linksgewinde | M10x1.25 | 12 | 17.6 | 8.65 | 43 | 29 | 6.5 | 10 | 15 | 19 | 9 | 7 | 16 | 20 | 57.5 | 17 | ja | 0.0500 | ||
15.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Automatenstahl | Linksgewinde | M12x1.75 | 11 | 24.5 | 11.4 | 50 | 34 | 6.5 | 12 | 17.5 | 22 | 10 | 8 | 18 | 23 | 67 | 19 | - | 0.0860 | ||
15.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Automatenstahl | Rechtsgewinde | M12x1.25 | 11 | 24.5 | 11.4 | 50 | 34 | 6.5 | 12 | 17.5 | 22 | 10 | 8 | 18 | 23 | 67 | 19 | ja | 0.0860 | ||
15.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Automatenstahl | Linksgewinde | M12x1.25 | 11 | 24.5 | 11.4 | 50 | 34 | 6.5 | 12 | 17.5 | 22 | 10 | 8 | 18 | 23 | 67 | 19 | ja | 0.0860 | ||
23.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Linksgewinde | M16x2.0 | 10 | 45 | 22.4 | 67 | 46 | 10 | 17 | 24 | 30 | 14 | 14 | 25 | 34 | 90 | 27 | - | 0.1900 | ||
36.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Linksgewinde | M20x1.5 | 9 | 60 | 31.5 | 77 | 53 | 10 | 20 | 27.5 | 35 | 16 | 16 | 29 | 40 | 103.5 | 32 | - | 0.3200 | ||
48.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Linksgewinde | M24x2.0 | 7 | 83 | 51 | 94 | 64 | 12 | 25 | 33.5 | 42 | 20 | 20 | 35.5 | 48 | 126 | 36 | - | 0.5600 | ||
66.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Linksgewinde | M30x2.0 | 6 | 110 | 66.5 | 110 | 73 | 15 | 30 | 40 | 50 | 22 | 22 | 40.7 | 56 | 146.5 | 41 | - | 0.8900 |
Loading...
Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Material Komponente | Wälzlagerstahl | Benennung | Gelenkkopf |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Innengewinde | Ausführung 1 | mit Gleitlagerung | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Ausführung 2
D1=Gewinde
α
Tragzahlen statisch(kN)
Tragzahlen dynamisch(kN)
A
B
B1
D=Befestigungsbohrung
D2
D3
H
H1
K
L=Gewindelänge
L1
SW
RoHS
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften