Tragzapfen VDI 3366 /stahl (07679)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07679-01-16
07679-01-20
07679-01-25
07679-01-32
07679-01-40
07679-01-50
07679-01-63
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragfähigkeit
(kg)
A A1 B B1 D1=Durchmesser D2 D3 G für Zylinderschraube L=Länge L2 L3 T T1 Gewicht (ERP)
(kg)

27.63 €

1 4 Arbeitstage 320103420-169.514.5M8x2580620960.1900

32.24 €

1 4 Arbeitstage 630103725-2011.517.5M10x30908251180.3300

39.45 €

1 4 Arbeitstage 1250123835-251420M12x4010083013101.2500

53.94 €

1 4 Arbeitstage 2000164640-321826M16x45120103217.5101.1100

72.70 €

1 4 Arbeitstage 3200185450-402333M20x60140104021.5121.9700

105.27 €

1 4 Arbeitstage 5000225960-502739M24x70160124525143.2300

263.17 €

1 4 Arbeitstage 800020788040632333M20x100200125021.5167.6300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Tragzapfen Ausführung 1 VDI3366
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support