Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07770-10 |
07770-12 |
07770-16 |
07770-20 |
07770-101 |
07770-110 |
07770-112 |
07770-116 |
07770-120 |
07770-201 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde (M) | Werkstoff | Benennung | B1 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | R1 (mm) | S (mm) | B (mm) | max. Tragfähigkeit (kg) | empfohlenes Anziehdrehmoment (Nm) | Passend zu Drehlastbügel Bestellnummer | SW (mm) | SW1 (mm) | RoHS | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | Drehlastbügel | - | 19.1 | 13 | 44.5 | 27.8 | 1.2 | 17.9 | 14.6 | 50.8 | 16.3 | - | 12.7 | 7.9 | 66.7 | 500 | 10 | - | - | - | - | Nein | 0.4160 | ||
78.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | Drehlastbügel | - | 19.1 | 16 | 44.5 | 27.8 | 1.2 | 17.9 | 19.1 | 50.8 | 16.3 | - | 12.7 | 7.9 | 66.7 | 700 | 25 | - | - | - | - | Nein | 0.3931 | ||
131.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Stahl | Drehlastbügel | 70 | 22.2 | 19 | 63.5 | 38.5 | 0.8 | 22.6 | 23.8 | 88.9 | 23.1 | - | - | 12.7 | 96.8 | 1500 | 50 | - | - | - | - | Nein | 1.3670 | ||
291.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Stahl | Drehlastbügel | 70 | 25.4 | 22 | 63.5 | 38.5 | 0.8 | 22.6 | 30.2 | 88.9 | 23.1 | - | - | 12.7 | 96.8 | 2000 | 80 | - | - | - | - | Nein | 1.4000 | ||
28.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Montageschlüssel | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16.3 | 17.5 | - | - | - | - | 1025 | 07770-1007770-1207770-11007 | 24 | 1/4 | Ja | - | 0.0527 | ||
276.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Drehlastbügel | - | 19.1 | 13 | 44.5 | 27.8 | 1.2 | 17.9 | 14.6 | 50.8 | 16.3 | - | 12.7 | 7.9 | 66.7 | 250 | 10 | - | - | - | - | Ja | 0.3750 | ||
276.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rostfreier Stahl | Drehlastbügel | - | 19.1 | 16 | 44.5 | 27.8 | 1.2 | 17.9 | 19.1 | 50.8 | 16.3 | - | 12.7 | 7.9 | 66.7 | 350 | 25 | - | - | - | - | Ja | 0.3978 | ||
332.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Rostfreier Stahl | Drehlastbügel | 70 | 22.2 | 19 | 63.5 | 38.5 | 0.8 | 22.6 | 23.8 | 88.9 | 23.1 | - | - | 12.7 | 96.8 | 750 | 50 | - | - | - | - | Ja | 1.2780 | ||
412.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Rostfreier Stahl | Drehlastbügel | 70 | 25.4 | 22 | 63.5 | 38.5 | 0.8 | 22.6 | 30.2 | 88.9 | 23.1 | - | - | 12.7 | 96.8 | 1000 | 80 | - | - | - | - | Ja | 1.4000 | ||
35.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Montageschlüssel | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | 23.1 | 28.6 | - | - | - | - | 5080 | 07770-1607770-2007770-11607 | 32 | 3/8 | Ja | - | 0.1035 |
Loading...
Spitzenform | Abgerundetes Ende |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde (M)
Werkstoff
Benennung
B1(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
R1(mm)
S(mm)
B(mm)
max. Tragfähigkeit(kg)
empfohlenes Anziehdrehmoment(Nm)
Passend zu Drehlastbügel Bestellnummer
SW(mm)
SW1(mm)
RoHS
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften