Kugeltragbolzen / stahl mangan-phosphatiert (07780)

Kugeltragbolzen / stahl mangan-phosphatiert (07780)
· Schnelles und einfaches Trageelement mit beweglichem Schäkel

· Mithilfe des Druckknopfes können die Kugeln entriegelt werden

· Verriegelung der Kugeln durch Loslassen des Druckknopfes

· 5-fache Sicherheit

· TÜV geprüft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07780-2108X10
07780-2108X15
07780-2108X25
07780-2108X35
07780-2110X15
07780-2110X25
07780-2110X35
07780-2110X50
07780-2112X15
07780-2112X25
07780-2112X35
07780-2112X50
07780-2516X25
07780-2516X50
07780-2516X75
07780-2520X50
07780-2520X75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Bolzendurchmesser D2 D5 F1
(kN)
F2
(kN)
F3
(kN)
L1=Schaftlänge L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Aufnahme- bohrung H11 S X max. Gewicht (ERP)
(kg)

84.81 €

1 4 Arbeitstage 89.3521.51.51.20.5108.7525.73627304987.58-50.2296

84.81 €

1 4 Arbeitstage 89.3521.51.51.20.5158.7525.73627304987.58-100.2296

84.81 €

1 4 Arbeitstage 89.3521.51.51.20.5258.7525.73627304987.58-150.2343

84.81 €

1 4 Arbeitstage 89.3521.51.51.20.5358.7525.73627304987.58-150.2354

85.23 €

1 4 Arbeitstage 1011.721.52.72.42.11510.225.73627304987.5102.2100.2308

85.23 €

1 4 Arbeitstage 1011.721.52.72.42.12510.225.73627304987.5102.2100.2380

85.23 €

1 4 Arbeitstage 1011.721.52.72.42.13510.225.73627304987.5102.2100.2441

85.23 €

1 4 Arbeitstage 1011.721.52.72.42.15010.225.73627304987.5102.2100.2533

92.69 €

1 4 Arbeitstage 1214.221.53.53.22.8151125.73627304987.5122.2100.2385

92.69 €

1 4 Arbeitstage 1214.221.53.53.22.8251125.73627304987.5122.2150.2480

92.69 €

1 4 Arbeitstage 1214.221.53.53.22.8351125.73627304987.5122.2150.2560

92.69 €

1 4 Arbeitstage 1214.221.53.53.22.8501125.73627304987.5122.2150.2680

102.63 €

1 4 Arbeitstage 1618.6254.84.54.12515.13144.527304992.8163150.3139

102.63 €

1 4 Arbeitstage 1618.6254.84.54.15015.13144.527304992.8163350.3605

102.63 €

1 4 Arbeitstage 1618.6254.84.54.17515.13144.527304992.8163400.3510

158.55 €

1 4 Arbeitstage 2024.530108.56.55019.736.55232.63656114204250.6298

161.85 €

1 4 Arbeitstage 2024.530108.56.57519.736.55232.63656114204300.6847

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper mangan-phosphatiert Benennung Kugeltragbolzen
X min. 1.5 PL Edelstahl nein

Technischer Support