Kugeltragbolzen / edelstahl (07780)

Kugeltragbolzen / edelstahl (07780)
· Schnelles und einfaches Trageelement mit beweglichem Schäkel

· Mithilfe des Druckknopfes können die Kugeln entriegelt werden

· Verriegelung der Kugeln durch Loslassen des Druckknopfes

· Korrosionsgeschützt

· TÜV geprüft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07780-12108X10
07780-12108X15
07780-12108X25
07780-12108X35
07780-12110X15
07780-12110X25
07780-12110X35
07780-12110X50
07780-12112X15
07780-12112X25
07780-12112X35
07780-12112X50
07780-12516X25
07780-12516X50
07780-12516X75
07780-13020X50
07780-13020X75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Bolzendurchmesser D2 D5 F1
(kN)
F2
(kN)
F3
(kN)
L1=Schaftlänge L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Aufnahme- bohrung H11 X max. Gewicht (ERP)
(kg)

159.38 €

1 4 Arbeitstage 89.3521.51.51.20.5108.7525.73627304987.5850.2300

159.38 €

1 4 Arbeitstage 89.3521.51.51.20.5158.7525.73627304987.58100.2323

159.38 €

1 4 Arbeitstage 89.3521.51.51.20.5258.7525.73627304987.58150.2354

159.38 €

1 4 Arbeitstage 89.3521.51.51.20.5358.7525.73627304987.58150.2435

166.52 €

1 4 Arbeitstage 1011.721.52.72.42.11510.225.73627304987.510100.2362

166.52 €

1 4 Arbeitstage 1011.721.52.72.42.12510.225.73627304987.510100.2375

166.52 €

1 4 Arbeitstage 1011.721.52.72.42.13510.225.73627304987.510100.2472

166.52 €

1 4 Arbeitstage 1011.721.52.72.42.15010.225.73627304987.510100.2540

177.80 €

1 4 Arbeitstage 1214.221.53.53.22.8151125.73627304987.512100.2453

177.80 €

1 4 Arbeitstage 1214.221.53.53.22.8251125.73627304987.512150.2549

177.80 €

1 4 Arbeitstage 1214.221.53.53.22.8351125.73627304987.512150.2632

177.80 €

1 4 Arbeitstage 1214.221.53.53.22.8501125.73627304987.512150.2715

199.99 €

1 4 Arbeitstage 1618.6254.84.54.12515.13144.527304992.816150.3207

199.99 €

1 4 Arbeitstage 1618.6254.84.54.15015.13144.527304992.816350.3612

199.99 €

1 4 Arbeitstage 1618.6254.84.54.17515.13144.527304992.816400.3883

240.66 €

1 4 Arbeitstage 2024.530108.56.55019.736.55232.6365611420250.6279

243.97 €

1 4 Arbeitstage 2024.530108.56.57519.736.55232.6365611420300.6929

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Benennung Kugeltragbolzen X min. 1.5
PL Edelstahl ja

Technischer Support